Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan FSGPL vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş destek plakası ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.06.03151

Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için

Endüstriler: Cam | Genel | Plastik

Boyut120
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Malzeme özelliğiiz bırakmayan
Meme ucu malzemesiÇelik
Ürün ailesiFSGPL
Körük Sayısı1.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 79,3  mm
d3 69,4  mm
D1 127,8  mm
Dmax(S) 135  mm
Ds 118,2  mm
G1 G1/2"-F
H 51  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (İnme) 35,7  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 280  N
Cilt 295,2  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 150  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Boyut 120
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Ağırlık 332  g
Körük Sayısı 1,5
Ürün ailesi FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git