SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.06.04405
Körüklü vantuz (yuvarlak) için ince ve kalın malzemelerin nazikçe taşıma esnek iş parçaları
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi | Plastik
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFB1 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| LG1 | 7,5 mm |
| H | 23,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 10,5 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 2,1 N |
| Cilt | 1,2 cm³ |
| Boyut | 20 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ürün ailesi | SFB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon