SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG
Osanro: 10.01.06.04405
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Toimialat: Aurinkoenergia | Lasi | Muovit
| Size | 20 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| LG1 | 7,5 mm |
| H | 23,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pull-off force | 10,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 2,1 N |
| Volume | 1,2 cm³ |
| Size | 20 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Product family | SFB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi