SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.04405
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Odvětví: Glass | Plastics | Solar
| Size | 20 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| d2 | 6,6 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| LG1 | 7,5 mm |
| H | 23,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pull-off force | 10,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 2,1 N |
| Volume | 1,2 cm³ |
| Size | 20 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Product family | SFB1 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace