SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.04405
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Industrie: Plastica | Solare | Vetro
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| d2 | 6.6 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| LG1 | 7.5 mm |
| H | 23.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 10.5 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 2.1 N |
| Volume | 1.2 cm³ |
| Misura | 20 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione