SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.04799
Körüklü vantuz (yuvarlak) için ince ve kalın malzemelerin nazikçe taşıma esnek iş parçaları
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFB1 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 46,9 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 39,9 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 8,8 N |
| Cilt | 7,5 cm³ |
| Boyut | 40 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 18,2 g |
| Ürün ailesi | SFB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon