SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.06.04799
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Industrie: Elettronica
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 46,9 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 39,9 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 8,8 N |
| Volume | 7,5 cm³ |
| Misura | 40 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 18,2 g |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione