SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.04799
Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 46,9 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 39,9 N |
| Suction force (-600mbar) | 8,8 N |
| Volume | 7,5 cm³ |
| Size | 40 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 18,2 g |
| Product family | SFB1 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie