SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.04799
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Odvětví: Electronics
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 46,9 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pull-off force | 39,9 N |
| Suction force (-600mbar) | 8,8 N |
| Volume | 7,5 cm³ |
| Size | 40 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 18,2 g |
| Product family | SFB1 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace