- YENI
SFB1 30 HT1-ESD-60 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.06299
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Endüstriler: Batarya | Cam | Elektronik | Güneş Enerjisi
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFB1 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 37,7 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 23,7 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 4,6 N |
| Cilt | 2,9 cm³ |
| Boyut | 30 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 15 g |
| Ürün ailesi | SFB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon