- NIEUW
SFB1 30 HT1-ESD-60 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.06299
Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken
Industriesegmenten: Batterijen | Elektronica | Glas | Solar
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 37,7 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 23,7 N |
| Suction force (-600mbar) | 4,6 N |
| Volume | 2,9 cm³ |
| Size | 30 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 15 g |
| Product family | SFB1 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie