Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

SFB1 30 HT1-ESD-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.06299

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles

Industrias: Batería | Electrónica | Solar | Vidrio

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSFB1
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 31,5  mm
Ds 30  mm
d2 9,9  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/4-IG
LG1 12  mm
H 37,7  mm
SW1 17  mm
Z (Recorrido) 8  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de arranque 23,7  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 4,6  N
Volumen 2,9  cm³
Tamaño 30
Número de pliegues 1,5
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Peso 15  g
Familia de productos SFB1
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta