- 새로운
SFB1 30 HT1-ESD-60 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.06.06299
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
산업: 배터리 | 유리 | 전자 | 태양광
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 31.5 mm |
| Ds | 30 mm |
| d2 | 9.9 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 37.7 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pull-off force | 23.7 N |
| Suction force (-600mbar) | 4.6 N |
| Volume | 2.9 cm³ |
| Size | 30 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 15 g |
| Product family | SFB1 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서