DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
Parça no.: 10.07.04.00040
Özel tutucu çözümlerinin yapımı için sızdırmazlık parçası
Endüstriler: Genel
| Genişlik B | 20 (mm) |
| Yükseklik H | 15 (mm) |
| Sızdırmazlık malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B1 | 22 mm |
| B2 | 2 mm |
| B3 | 16 mm |
| H | 15 mm |
| H1 | 33 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 6 mm |
| H4 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sızdırmazlık malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Ağırlık | 411,5 g |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 Shore A |
| Ürün ailesi | DI-PROF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon