DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
Onderdeelnr.: 10.07.04.00040
Afdichtingsprofiel voor de opbouw van specifieke grijperoplossingen
Industriesegmenten: Universeel
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 15 (mm) |
| Sealing material | Natuurrubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B1 | 22 mm |
| B2 | 2 mm |
| B3 | 16 mm |
| H | 15 mm |
| H1 | 33 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 6 mm |
| H4 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Sealing material | Natuurrubber NK |
| Weight | 411,5 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie