Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Część nr.: 10.07.04.00040

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Branże: Uniwersalne

Width B20 (mm)
Height H15 (mm)
Sealing materialNatural Rubber NK
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 20  mm
B1 22  mm
B2 2  mm
B3 16  mm
H 15  mm
H1 33  mm
H2 6  mm
H3 6  mm
H4 12  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Sealing material Natural Rubber NK
Weight 411,5  g
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Product family DI-PROF
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka