DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
Osanro: 10.07.04.00040
Sealing section for construction of specific gripper solutions
Toimialat: Yleiskäyttö
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 15 (mm) |
| Sealing material | Natural Rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 20 mm |
| B1 | 22 mm |
| B2 | 2 mm |
| B3 | 16 mm |
| H | 15 mm |
| H1 | 33 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 6 mm |
| H4 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Sealing material | Natural Rubber NK |
| Weight | 411,5 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi