Schmalz

Sipariş Bilgileri

İğne tutucu SNG-V monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: iğne modülü, kavrama yüzeyi
Mevcut aksesuarlar: montaj plakası (BEF-PL), tutucu sistemi (HTS)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SNG-V 6 0.8 V-S-5

Parça no.: 10.01.29.00555

İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı6
İğne çapı0.8 (mm)
Ek fonksiyonDeğişken vuruş
İğne stroku Z(NA)5 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 15  mm
G1 M5-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 39,8  mm
L 115  mm
W(E) 30  °
X1 29  mm
X2 29  mm
Z(NA) 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İğne sayısı 6
İğne çapı 0,8  mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı 5 ... 60 °C
Kurulum konumu Herhangi bir
Ağırlık 85  g
Ek fonksiyon Değişken vuruş
Ürün ailesi SNG-V
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git