SNG-V 6 0.8 V-S-5
Onderdeelnr.: 10.01.29.00555
Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm
Industriesegmenten: Vezelcomposiet
| Number of needles | 6 |
| Needle diameter | 0.8 (mm) |
| Additional function | Variabele slag |
| Needle stroke Z(NA) | 5 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 15 mm |
| G1 | M5-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 39,8 mm |
| L | 115 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 29 mm |
| X2 | 29 mm |
| Z(NA) | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of needles | 6 |
| Needle diameter | 0,8 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Installation position | Any |
| Weight | 85 g |
| Additional function | Variabele slag |
| Product family | SNG-V |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie