VS-V-AV-T-PNP M8-4 S
Parça no.: 10.06.02.00292
Vakum/basınç sensörü ile 2 öğretilebilir, dijital çıkış sinyali
Endüstriler: Genel
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Şekil | Dikey adaptasyon |
| Anahtarlama noktası | Öğretme işlevi |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M8, 4 kutuplu |
| Endikasyon | LED |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| ile | sabit histerezis |
| Girişler / çıkışlar | 2 dijital |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 10 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 16,4 mm |
| L | 41,2 mm |
| L1 | 48 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen ortam | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Maks. aşırı basınç güvenliği | 5 bar |
| Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %1'i |
| Histerezis | Sabit: yaklaşık 20 mbar |
| Girişler / çıkışlar | 2 dijital |
| Anahtarlama kapasitesi maks. | 200 mA |
| Endikasyon | LED |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M8, 4 kutuplu |
| Gerilim | 10-30V DC |
| Akım tüketimi | 20 mA |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| Sıcaklık etkisi | Tam ölçek değerinin ± %3'ü |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ağırlık | 6 g |
| Ürün ailesi | VS-V-AH |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon