Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum and pressure switch VS-V/P-AH/AV-T is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, connection adapter

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

Onderdeelnr.: 10.06.02.00292

Vacuüm-/drukschakelaar met 2 leergierig digitale uitgangssignalen

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeVertical adaptation
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionStekker M8, 4 pol
IndicationLED
Protection type IPIP 40
withfixed hysteresis
Inputs / outputs2 digital
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 10  mm
G1 M8-M
H 16,4  mm
L 41,2  mm
L1 48  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Measured medium Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht
Measuring range [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% van meetbereik
Hysteresis Vast: ca. 20 mbar
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 200  mA
Indication LED
Electrical connection Stekker M8, 4 pol
Voltage 10-30V DC
Current consumption 20  mA
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% van meetbereik
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 6  g
Product family VS-V-AH
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen