Schmalz

Informace o objednávce

Vacuum and pressure switch VS-V/P-AH/AV-T is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, connection adapter

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

Číslo dílu.: 10.06.02.00292

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

Odvětví: Universal

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeVertical adaptation
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
withfixed hysteresis
Inputs / outputs2 digital
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 10  mm
G1 M8-M
H 16,4  mm
L 41,2  mm
L1 48  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% of full-scale value
Hysteresis Fixed: approx. 20 mbar
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 200  mA
Indication LED
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Voltage 10-30V DC
Current consumption 20  mA
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 6  g
Product family VS-V-AH
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku