Schmalz

주문 정보

Vacuum and pressure switch VS-V/P-AH/AV-T is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, connection adapter

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

부품 번호.: 10.06.02.00292

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

산업: 일반

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeVertical adaptation
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
withfixed hysteresis
Inputs / outputs2 digital
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 10  mm
G1 M8-M
H 16.4  mm
L 41.2  mm
L1 48  mm
기술 데이터
속성
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% of full-scale value
Hysteresis Fixed: approx. 20 mbar
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 200  mA
Indication LED
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Voltage 10-30V DC
Current consumption 20  mA
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 6  g
Product family VS-V-AH
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동