Schmalz

Sipariş Bilgileri

Esnek süspansiyon FST-FLEX (tutucu plaka + yaylı piston) ayrı bir parça olarak tedarik edilir. Komple bir esnek süspansiyon (tutucu plaka + yaylı piston + bağlantı plakası + aksesuarlar) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • Esnek süspansiyon FST-FLEX (adım 1) - tutucu plaka + yaylı piston, farklı strok ve yaylı piston sayısı ile mevcuttur
  • Bağlantı plakası FLAN-PL (adım 2) - farklı alan tutucular için mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: Flexolink (FLK), flanş plakası (FLAN-PL)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05698

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z75 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 G1/2"-M
H 238,6  mm
H1 200  mm
H2 20  mm
H3 10  mm
H4 20  mm
L 40,5  mm
L3 5,6  mm
L4 11,1  mm
LG1 14,5  mm
LG2 10,5  mm
LG3 14  mm
Z (İnme) 75  mm
İçin Montaj bölümü
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 90x90
Ağırlık 1.550  g
Yay oranı 1,07  N/mm
Ürün ailesi FST-FLEX
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git