FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.10.05698
Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty
Industriesegmenten: Universeel
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 75 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-AG |
| G3 | G1/2"-M |
| H | 238,6 mm |
| H1 | 200 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 10 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40,5 mm |
| L3 | 5,6 mm |
| L4 | 11,1 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 75 mm |
| For | Mounting section |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 90x90 |
| Weight | 1.550 g |
| Spring rate | 1,07 N/mm |
| Product family | FST-FLEX |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie