HP-HT 2M8 56 HT-A3
Parça no.: 10.07.06.00733
Profil bağlantısı için adaptör takım tutucular
Endüstriler: Genel
| Şekil | Genel tutucu |
| Genişlik B | 56 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Tutucu takım bilyeli kafa 28,5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 56 mm |
| D | 28,5 mm |
| d1 | 8,4 mm |
| H | 18 mm |
| H1 | 50 mm |
| L | 14 mm |
| L1 | 26 mm |
| Y1 | 42 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 98 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon