HP-HT 2M8 56 HT-A3
Osanro: 10.07.06.00733
Adapter for profile connection of the tooling holders
Toimialat: Yleiskäyttö
| Shape | Universal holder |
| Width B | 56 (mm) |
| Utilization design | Holder tooling ball head 28.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 56 mm |
| D | 28,5 mm |
| d1 | 8,4 mm |
| H | 18 mm |
| H1 | 50 mm |
| L | 14 mm |
| L1 | 26 mm |
| Y1 | 42 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 98 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi