HP-HT 2M8 56 HT-A3
Numero articolo: 10.07.06.00733
Adattatore per il collegamento del profilo dei portautensili
Industrie: Universale
| Forma | Supporto universale |
| 2x viti M8 | |
| Larghezza B | 56 (mm) |
| Design di utilizzo | Supporto utensile testa a sfera 28,5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 56 mm |
| D | 28.5 mm |
| d1 | 8.4 mm |
| H | 18 mm |
| H1 | 50 mm |
| L | 14 mm |
| L1 | 26 mm |
| Y1 | 42 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 98 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione