SXT-TC-F4-0-M4
Parça no.: 10.07.13.00168
Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Bağlantı 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
| Açı | 0 (°) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Bağlantı 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
| B | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 40 mm |
| H | 66 mm |
| H2 | 66 mm |
| H3 | 25 mm |
| H4 | 25 mm |
| L | 97,8 mm |
| X1 | 50,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 256 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon