Schmalz

Tilaustiedot

SXT-TC-ristikot (hammastetut) toimitetaan koottuina.

 

Saatavilla olevat varaosat: SXT-asennussarja - koostuu ruuveista, aluslevyistä ja jousista

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-TC-F4-0-M4

Osanro: 10.07.13.00168

Kääntyvien varsien liitin, putkityökalujen liittämistä varten, hammastuksella

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1SXT-CON-GB-F-D40
Connection 2SXT-CON-GB-M-D40
Angle0 (°)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Connection 1 SXT-CON-GB-F-D40
Connection 2 SXT-CON-GB-M-D40
B 35  mm
d 40  mm
d1 40  mm
H 66  mm
H2 66  mm
H3 25  mm
H4 25  mm
L 97,8  mm
X1 50,8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 256  g
Product family SXT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin