Schmalz

주문 정보

빔 커넥터(톱니) SXT-TC는 조립 상태로 제공됩니다.

사용 가능한 스페어 파트:조립 세트 SXT - 나사, 하부 쉘 및 스프링으로 구성

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SXT-TC-F4-0-M4

부품 번호.: 10.07.13.00168

스위블 암용 빔 커넥터, 원형 툴링 연결용, 톱니 있음

산업: 금속 | 자동차

Connection 1SXT-CON-GB-F-D40
Connection 2SXT-CON-GB-M-D40
Angle0 (°)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Connection 1 SXT-CON-GB-F-D40
Connection 2 SXT-CON-GB-M-D40
B 35  mm
d 40  mm
d1 40  mm
H 66  mm
H2 66  mm
H3 25  mm
H4 25  mm
L 97.8  mm
X1 50.8  mm
기술 데이터
속성
Weight 256  g
Product family SXT
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동