SXT-TC-F4-0-M4
Część nr.: 10.07.13.00168
Łącznik poprzeczny do ramion obrotowych, do połączenia z oprzyrządowaniem do rur, z uzębieniem
Branże: Metal | Motoryzacja
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
| Angle | 0 (°) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
| B | 35 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 40 mm |
| H | 66 mm |
| H2 | 66 mm |
| H3 | 25 mm |
| H4 | 25 mm |
| L | 97,8 mm |
| X1 | 50,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 256 g |
| Product family | SXT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja