Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı VTR, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM

Parça no.: 10.09.03.00092

Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı

Endüstriler: Genel

GirişG1/2"-IG
Çıkışlar5 x thread G3/8"-F
Uzunluk L76 (mm)
Genişlik B55 (mm)
Yükseklik H35 (mm)
MalzemePolioksimetilen
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 55  mm
d 6,5  mm
G1 G1/2"-F
G2 G3/8"-F
H 35  mm
L 76  mm
L2 38  mm
LG1 15  mm
LG2 14  mm
X1 30,2  mm
Y1 42  mm
Y2 27  mm
5 x diş G3/8"-F
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sıkma torku G1 (maks.) 3  Nm
Sıkma torku G2 (maks.) 3  Nm
Malzeme Polioksimetilen
Ağırlık 154  g
Ürün ailesi VTR
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git