VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM
Numero articolo: 10.09.03.00092
Distributore aria compressa / vuoto
Industrie: Universale
| Ingresso | G1/2"-IG |
| Uscite | 5 x thread G3/8"-F |
| Lunghezza L | 76 (mm) |
| Larghezza B | 55 (mm) |
| Altezza H | 35 (mm) |
| Materiale | Poliossimetilene |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6.5 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| G2 | G3/8"-IG |
| H | 35 mm |
| L | 76 mm |
| L2 | 38 mm |
| LG1 | 15 mm |
| LG2 | 14 mm |
| X1 | 30.2 mm |
| Y1 | 42 mm |
| Y2 | 27 mm |
| 5 x filettatura G3/8"-IG |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Coppia di serraggio G1 (max.) | 3 Nm |
| Coppia di serraggio G2 (max.) | 3 Nm |
| Materiale | Poliossimetilene |
| Peso | 154 g |
| Famiglia di prodotti | VTR |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione