HTR-STA 62 1N D30 WI
Parça no.: 10.08.03.00148
Vantuzların / yaylı pistonların profillere esnek montajı için tutucu
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 62 (mm) |
| Bağlantı 1 | Sürgülü blok |
| Vantuz veya yaylı piston bağlantısı | Contour D30-G1/2 |
| Şekil | açılı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 27 mm |
| d | 31 mm |
| H | 40 mm |
| L | 62 mm |
| L1 | 40 mm |
| s | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 80 g |
| Ürün ailesi | HTR-STA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon