HTR-STA 62 1N D30 WI
Onderdeelnr.: 10.08.03.00148
Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan profielen
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 62 (mm) |
| Connection 1 | Groef steen |
| Suction cup or spring plunger connection | Afmeting D30-G1/2 |
| Shape | Haaks |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 27 mm |
| d | 31 mm |
| H | 40 mm |
| L | 62 mm |
| L1 | 40 mm |
| s | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 80 g |
| Product family | HTR-STA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie