HTR-FST A2 FSTI
Parça no.: 10.01.03.06134
Yaylı bağlantıların sürekli ayarlama için tutucu
Endüstriler: Genel
| Çapraz kiriş bağlantısı | Cıvata adaptörü A2 |
| Diş G1 | M18x1.5-IG |
| İnşaat kullanımı | Yaylı piston |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 15 mm |
| D | 19 mm |
| D1 | 44,5 mm |
| G1 | M18x1.5-F |
| L | 59 mm |
| L1 | 72,3 mm |
| L2 | 25 mm |
| L3 | 19 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 60,6 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon