Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTR-FST A2 FSTI

Część nr.: 10.01.03.06134

Holder for continuous adjustment of spring plungers

Branże: Uniwersalne

Cross-beam connectionBolt adapter A2
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 15  mm
D 19  mm
D1 44,5  mm
G1 M18x1.5-F
L 59  mm
L1 72,3  mm
L2 25  mm
L3 19  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 60,6  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka