Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTR-FST A2 FSTI

Osanro: 10.01.03.06134

Holder for continuous adjustment of spring plungers

Toimialat: Yleiskäyttö

Cross-beam connectionBolt adapter A2
Thread G1M18x1.5-IG
Utilization designSpring plunger
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 15  mm
D 19  mm
D1 44,5  mm
G1 M18x1.5-F
L 59  mm
L1 72,3  mm
L2 25  mm
L3 19  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 60,6  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin