HTR-FST A2 FSTI
Onderdeelnr.: 10.01.03.06134
Houder voor flexibele adaptatie van de veerstoters
Industriesegmenten: Universeel
| Cross-beam connection | Bolt adapter A2 |
| Thread G1 | M18x1.5-IG |
| Utilization design | Spring plunger |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 15 mm |
| D | 19 mm |
| D1 | 44,5 mm |
| G1 | M18x1.5-F |
| L | 59 mm |
| L1 | 72,3 mm |
| L2 | 25 mm |
| L3 | 19 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 60,6 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie