REIB-FL SBS HT1-60
Parça no.: 10.01.01.12585
Yanal kuvvetleri artırmak için Sürtünme yüzeyi
İnşaat kullanımı | Yüzer vantuz |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dış çap D | 2.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 2,5 mm |
L | 0,5 mm |
L1 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 0,1 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon