REIB-FL SBS HT1-60
Część nr.: 10.01.01.12585
Wrijvingsoppervlak (speciale grijp.) REIB-FL SBS HT1-60
Utilization design | Floating suction cup |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Outside diameter D | 2.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 2,5 mm |
L | 0,5 mm |
L1 | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 0,1 g |
Dokumentacja
Dokumentacja