Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

REIB-FL SBS HT1-60

Onderdeelnr.: 10.01.01.12585

Wrijvingsoppervlak voor het vergroten van de dwarskrachten

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Outside diameter D2.5 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 2,5  mm
L 0,5  mm
L1 6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 0,1  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen