Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi

Parça no.: 10.02.02.02473

Ejektör bloklarının yapımı için baseplate

Uzunluk L122 (mm)
Genişlik B46 (mm)
Yükseklik H43 (mm)
Bağlantı sayısı1
İnşaat kullanımıKompakt ejektörler SXPi/SXMPi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 46  mm
d 6,6  mm
G1 G3/8"-F
H 43  mm
L 122  mm
X1 74  mm
Y1 19,5  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git