GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi
Onderdeelnr.: 10.02.02.02473
Basisplaat voor de opbouw van ejectorblokken
Length L | 122 (mm) |
Width B | 46 (mm) |
Height H | 43 (mm) |
Number of connections | 1 |
Utilization design | Compact ejectors SXPi/SXMPi |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 46 mm |
d | 6,6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 43 mm |
L | 122 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 19,5 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie