Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPS-L / SCPSc-L / SCPSi-L bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

 

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, ejektör modülü, susturucu, filtre

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

Parça no.: 10.02.02.06050

En yüksek vakum kapasitesine sahip çok kademeli nozullu ve IO-Link fonksiyonlu kompakt ejektör

ŞekilYüksek Vakum
Nozul boyutu3-20
Nozul boyutu2,0 mm (dreistufig)
Vakum debisi (maks.)323 (l/min)
Hava tüketimi emiş172 (l/min)
Ses seviyesi serbest81 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Kontrol ValfiNormalde açık
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 pol
Elektrik bağlantısıM12-5
Koruma tipi IPIP 65 (fiş ile)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H1 109  mm
L1 230  mm
L4 11,5  mm
X2 28  mm
Y2 28  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tahliye derecesi 90  %
Vakum debisi (maks.) 323  l/min
Hava tüketimi emiş 172  l/min
Hava tüketimi emiş 10,3  m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme 257  l/min
Nozul boyutu 3-20
Nozul çapı 2  mm
Kontrol Valfi Normalde açık
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M12, 5 pol
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 16  mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Koruma tipi IP IP 65 (fiş ile)
Ağırlık 460  g
Ürün ailesi SCPSi-L
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git