Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SEM-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • FAZ AŞIMI KALEMI

SEM-C 100 SDA NO AS

Parça no.: 10.02.02.03209

Yüksek emiş kapasitesine sahip çok kademeli ejektör (kontrollü)

Boyut100
Ek fonksiyon ejektörüEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)673 (l/min)
Hava tüketimi emiş246 (l/min)
Maks. vakum-800 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme sistemi ile
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 94,5  mm
B1 210  mm
d 5,5  mm
D1 50  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1"-F
G3 G3/4"-F
H 90  mm
L 219,5  mm
L1 339,5  mm
L2 10,5  mm
X1 183  mm
Y1 55  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 673  l/min
Tahliye derecesi 81  %
Hava tüketimi emiş 246  l/min
Kontrol Valfi Normalde açık
Ağırlık 2,16  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Boyut 100
Ürün ailesi SEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git