Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SEM-C is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: silencer

Available accessories: connection cable, distributor

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

SEM-C 100 SDA NO AS

Osanro: 10.02.02.03209

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size100
Additional function ejectorSilencer axial
Suction rate (max.)673 (l/min)
Air consumption suction246 (l/min)
Max. vacuum-800 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 94,5  mm
B1 210  mm
d 5,5  mm
D1 50  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1"-F
G3 G3/4"-F
H 90  mm
L 219,5  mm
L1 339,5  mm
L2 10,5  mm
X1 183  mm
Y1 55  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 673  l/min
Degree of evacuation 81  %
Air consumption suction 246  l/min
Control valve Normally open
Weight 2,16  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Size 100
Product family SEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin