- UITFASERINGSITEM
SEM-C 100 SDA NO AS
Onderdeelnr.: 10.02.02.03209
Meertrapsejector (regelbaar) met hoog zuigvermogen
Size | 100 |
Additional function ejector | Silencer axial |
Suction rate (max.) | 673 (l/min) |
Air consumption suction | 246 (l/min) |
Max. vacuum | -800 (mbar) |
Control valve | Normally open |
Shape compact ejectors | With blow-off system |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 94,5 mm |
B1 | 210 mm |
d | 5,5 mm |
D1 | 50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1"-IG |
G3 | G3/4"-F |
H | 90 mm |
L | 219,5 mm |
L1 | 339,5 mm |
L2 | 10,5 mm |
X1 | 183 mm |
Y1 | 55 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate (max.) | 673 l/min |
Degree of evacuation | 81 % |
Air consumption suction | 246 l/min |
Control valve | Normally open |
Weight | 2,16 kg |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Size | 100 |
Product family | SEM-C |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie