- YENI
- VERIMLI
SCTMi IOL E4 ABY00086S
Parça no.: 10.02.02.07458
Modular mini-compact terminal for blocking mini compact modules
İletişim | IO-Link |
Ejektör sayısı | E4 |
Ejektör tipi 1 | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 115,8 mm |
B2 | 51,8 mm |
B3 | 64 mm |
d | 5,5 mm |
d1 | 4,5 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 6 mm |
G1 | M12x1-M |
H | 91,5 mm |
H2 | 34 mm |
H3 | 81,2 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 12,5 mm |
L | 86,5 mm |
L1 | 121,5 mm |
L2 | 12,5 mm |
L3 | 27,5 mm |
X1 | 105,5 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ejektör sayısı | E4 |
İletişim | IO-Link |
Ejektör tipi 1 | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Ağırlık | 0,98 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce |